ZHCUCE2 October 2024
表 3-1 列出了跳线连接和跳线说明。表 3-2 列出了建议的运行条件。
| 跳线名称 | 说明 |
|---|---|
| J1 | VIN 和 GND 连接器。来自外部电源的输入电压。建议的电压为 3V 至 18V |
| J2 | VBAT 和 GND 连接器。 |
| J3 | 外部 LDO 电源选择。该外部 LDO 的源可配置为 VIN 或 VBAT,或者直接连接到其他源 |
| J4 | USB-C 连接。针对 5V 和 1A 电源进行了配置。 |
| J5 | SYS 电源轨和 GND 连接。 |
| J6 | LSLDO1 电源轨和 GND 连接 |
| J7 | VINLS1 连接。组装以将 VINSL1 连接至 SYS。 |
J8 | BUCK 电源轨和 GND 连接 |
| J9 | /CE 上拉至 VIO。组装以将 /CE 拉至高电平,保持悬空以将 /CE 拉至低电平。 |
| J11 | BUCK-BOOST 电源轨和 GND 连接 |
| J12 | LSLDO2 电源轨和 GND 连接 |
J13 | 检测线路接头以获取电压读数。 |
J14 | VIO/VPU 电源轨选择器。在 BUCK、SYS 或 BUCK-Boost 电源轨之间进行选择,以便为 VIO 或 VPU 供电。短接 R7 以选择外部 LDO。 |
| J15 | 电池包连接器。使用 JST 接头的电池连接 |
J16 | VINLS2 连接。组装以将 VINLS2 连接至 SYS |
J22 | TS 电位器连接 |
J23 | ADC 输入连接。在电位器输入或 Buck-Boost 电源轨输入之间进行选择 |
J24、J25、J26、J27 | GPIO 上拉连接。组装以上拉 GPIO 电压,保持悬空以将 GPIO 拉至低电平 |
J28 | SYS 指示灯 LED。 |
J29 | I2C 上拉电源轨。组装以将 I2C 线路上拉至 VIO |
J30 | USB2ANY 连接器 |
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VBAT | 电池电压范围 | 4.65 | V | ||
IIN | 输入电流范围(IN 至 SYS) | 1.05 | A | ||
| IBAT | 快速充电电流 | 1 | A | ||
RMS 放电电流(持续) | 1.5 | A | |||
峰值放电电流(最高 50ms) | 2.5 | A | |||
VINLS1/VINLS2 | LDO1/LDO2 输入电压范围 | 1.5 | 6 | V | |
IOUT_BUCK | 降压输出电流 | 600 | mA | ||
IOUT_BUBO | 降压/升压输出电流(VSYS ≥ 3.0V,VBBOUT = 3.3V) | 600 | mA | ||
IOUT_LDO1/IOUT_LDO2 | LDO1/LDO2 输出电流 | 200 | mA | ||
| TA | 工作环境温度范围 | -40 | 85 | °C | |
| TJ | 工作结温范围 | -40 | 125 | °C |
VIO 用作 EVM 的数字上拉电源轨。可以选择各种电源轨作为该电源轨的电源。通过 J14 可以轻松地在 Buck、Buck-Boost 或 SYS 电源轨之间切换。可以通过组装 R7 来使用外部 LDO,但此时应断开 J14。该外部 LDO 输入轨可通过 J3 接头进行选择。