ZHCUCC0 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 检测原理
    2. 1.2 多通架构
  8. 2系统概述
    1. 2.1 系统设计原理
      1. 2.1.1 长检测距离
        1. 2.1.1.1 长检测距离的天线设计
        2. 2.1.1.2 长检测距离的 SNR 补偿
        3. 2.1.1.3 智能检测逻辑
      2. 2.1.2 低功耗
        1. 2.1.2.1 高效的线性调频脉冲设计
        2. 2.1.2.2 深度睡眠电源模式
        3. 2.1.2.3 硬件加速器
      3. 2.1.3 低误报率
        1. 2.1.3.1 误报的典型原因
        2. 2.1.3.2 检测区域外的误报
        3. 2.1.3.3 检测区域内的误报
        4. 2.1.3.4 自适应状态机
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 测试 1 - 检测范围
      2. 3.3.2 测试 2 - 误报率
      3. 3.3.3 测试 3 - 功耗
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  11. 5工具与软件
  12. 6文档支持
  13. 7支持资源
  14. 8商标
  15. 9关于作者

长检测距离的天线设计

通过有效的电路和天线设计,IWRL6432AOP 器件可在宽视场范围内实现非常远的检测距离。如 IWRL6432AOP 数据表中所示,IWRL6432AOP 的单个发送器有效全向辐射功率 (EIRP) 为 15dBm。EIRP 是传导功率和天线增益之和在整个天线视场内的最大值。EIRP 指的是器件能够辐射的最大功率,通常是在 0° 方位角和仰角处,称为“视轴”。大 EIRP 表明,在视轴上,雷达可以检测到非常远的物体。

虽然 EIRP 提供了最大辐射功率,但 IWRL6432AOP 数据表还展示了 RX 和 TX 天线在方位角和仰角上的辐射图。IWRL6432AOP 具有宽视场 (FOV),并可实现 ±70 度的方位角和 ±40 度的仰角。

IWRL6432AOP 兼具高 EIRP 和宽 FOV,因而能够在所有环境中有效工作。例如,在拥挤的城市中,住宅到街道的距离较短,但房子前面的人行道会很长,这种情况有利于短距离检测和宽视场。但在农村,通往住宅的路可能很长,这种情况有利于长检测距离和更窄的视场。为了打造适用于所有场景的设计,可视门铃提供商需要具有宽视场和较长的正面检测范围。IWRL6432AOP 能够在各种功率级别下实现这些规格。