ZHCUCC0 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 检测原理
    2. 1.2 多通架构
  8. 2系统概述
    1. 2.1 系统设计原理
      1. 2.1.1 长检测距离
        1. 2.1.1.1 长检测距离的天线设计
        2. 2.1.1.2 长检测距离的 SNR 补偿
        3. 2.1.1.3 智能检测逻辑
      2. 2.1.2 低功耗
        1. 2.1.2.1 高效的线性调频脉冲设计
        2. 2.1.2.2 深度睡眠电源模式
        3. 2.1.2.3 硬件加速器
      3. 2.1.3 低误报率
        1. 2.1.3.1 误报的典型原因
        2. 2.1.3.2 检测区域外的误报
        3. 2.1.3.3 检测区域内的误报
        4. 2.1.3.4 自适应状态机
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 硬件要求
    2. 3.2 软件要求
    3. 3.3 测试设置
      1. 3.3.1 测试 1 - 检测范围
      2. 3.3.2 测试 2 - 误报率
      3. 3.3.3 测试 3 - 功耗
    4. 3.4 测试结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
  11. 5工具与软件
  12. 6文档支持
  13. 7支持资源
  14. 8商标
  15. 9关于作者

检测区域外的误报

IWRL6432AOP 使用的 FMCW 编码方案可确保定位比同类技术明显更准确。由于 IWRL6432AOP 可在 5° 内实现近 4cm 的距离分辨率和角度精度,因此 IWRL6432AOP 可轻松抑制来自检测区之外的误报。

60GHz 雷达能够比同类检测技术更准确地定位目标。如果事先不了解目标 PIR 传感器正在检测的目标,则 PIR 传感器无法自主判断目标与传感器之间的距离。对于 PIR 传感器,远距离发射大量能量的物体与短距离发射较少能量的物体看起来相同。因此,当一辆大型汽车在较远距离经过 PIR 传感器的范围时,PIR 会将这辆车误认为是在较近距离走过 PIR 的相对较小的人类个体。由于 IWRL6432AOP 使用 FMCW 雷达进行定位,因此距离估算不是基于器件接收到的功率大小,而是基于器件接收波形的估计频率,这是一个更加可靠的指标。如需了解有关雷达如何估算距离的更多信息,请参阅毫米波雷达传感器基础知识 营销白皮书。

此外,60GHz 雷达的定位精度远高于频率为 2.4GHz、5GHz 或 24GHz 的低频雷达。更高频率的雷达可以在固定区域内安装更多的天线,从而实现更高的角分辨率、更高的角度精度和更宽的视场。IWRL6432AOP 在 10.9mm × 6.7mm 封装尺寸内装入了 2 个 TX 和 3 个 RX 天线。因为这种尺寸的设计需要更大的天线,所以在较低的频率下无法实现该设计。