ZHCUCC0 September 2024
IWRL6432AOP 上的硬件加速器支持超高效地计算雷达信号处理所需的关键操作,包括窗函数、FFT、对数幅度和 CFAR 矢量运算。使用 HWA 可显著减少计算时间,从而使雷达传感器能够在更长时间内处于深度睡眠模式,而用于计算的时间更少。由于 HWA 使用流式输入和输出,因此 FFT 序列所需的周期数为 (1+NumFFT) * FFTSize,比典型的 O (NlogN) 实现快得多。为了说明 IWRL6432AOP 雷达硬件加速器 的一些典型计算时间,用户指南(表 5)已针对 80MHz HWA 时钟进行了修改,如表 2-3 所示。
| 示例 | FFT 大小 | 背对背迭代次数 | 时钟周期数(初始延迟 + 计算) | 总持续时间(假设为 80MHz 时钟) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 256 | 4 | 256 + (256 × 4) | 16μs |
| 2 | 128 | 4 | 128 + (128 × 4) | 8μs |
| 3 | 8 | 64 | 8 + (8 × 64) | 6.5μs |