ZHCUCB1 September 2024
DP83TC817S-Q1 能在宽 I/O 电源电压范围(3.3V、2.5V 或 1.8V)内运行。该板具有 3.3V 的 IO 电源电压以连接各种能提供 3.3V I/O 电压的基板。DP83TC817S-Q1 也需要 1.0V 电源轨。图 3-1 展示了允许使用 DP83TC817S-Q1 集成式 LDO 生成所需 1.0V 的实现原理图。不需要电源时序控制。有关最新的电源器件建议,请查看并遵循 DP83TC817-Q1 符合 TC10、IEEE802.1AS 和 IEEE802.1AE MACsec 标准且具有精密时间的安全型 100BASE-T1 汽车以太网 数据表。
图 3-1 以太网 PHY 1.0V 电源轨原理图