ZHCUCB1 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 DP83TC817S-Q1(汽车 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS629210-Q1(3.3V 电源轨降压转换器)
      3. 2.3.3 TPS7B8233-Q1(3.3V VSLEEP 超低 IQ 低压降稳压器)
      4. 2.3.4 TPS74701-Q1(1.0V 电源轨低压降稳压器)
      5. 2.3.5 CDC6CE025000-Q1(BAW 振荡器)
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 以太网 PHY
      1. 3.1.1 以太网 PHY 电源
      2. 3.1.2 以太网 PHY 时钟源
    2. 3.2 电源耦合网络
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

DP83TC817S-Q1(汽车 SPE PHY)

DP83TC817-Q1 器件是一款符合 IEEE 802.3bw 标准的汽车以太网物理层收发器。它提供发送和接收数据所需的所有物理层功能,以及 xMII 接口灵活性。DP83TC817-Q1 符合 Open Alliance EMC 和非屏蔽单根双绞线电缆互操作规范。DP83TC817-Q1 支持 OA TC-10 低功耗睡眠特性,具有唤醒转发功能,可在无需通信时降低系统功耗。

DP83TC817-Q1 将 IEEE 802.1AE 线速安全性与身份验证和可选加密支持相集成,可确保网络通信安全。该 PHY 支持多达 16 个安全关联 (SA) 通道,并支持 SAK 自动翻转和扩展数据包编号。DP83TC817-Q1 提供入口分类来过滤不需要的数据包,并支持 WAN MACsec 以实现端到端安全性。

DP83TC817-Q1 还集成了 1588v2 (802.1AS),可为 ADAS 应用提供高度精确的时间同步和硬件时间戳。DP83TC817-Q1 还通过加密的 PTP 数据包提供精密的时间戳和同步。

DP83TC817-Q1 的封装与 TI 的 100BASE-T1 PHY 和 1000BASE-T1 PHY 兼容,具有设计可扩展性,通过一块电路板就能实现不同的速度和特性。