ZHCUCB1 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 DP83TC817S-Q1(汽车 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS629210-Q1(3.3V 电源轨降压转换器)
      3. 2.3.3 TPS7B8233-Q1(3.3V VSLEEP 超低 IQ 低压降稳压器)
      4. 2.3.4 TPS74701-Q1(1.0V 电源轨低压降稳压器)
      5. 2.3.5 CDC6CE025000-Q1(BAW 振荡器)
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 以太网 PHY
      1. 3.1.1 以太网 PHY 电源
      2. 3.1.2 以太网 PHY 时钟源
    2. 3.2 电源耦合网络
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

设计注意事项

该参考设计展示了包含单线对以太网 (SPE) PHY 的以太网接口实现,并提供了通过同一电缆为链路伙伴供电的选项。这是数据线供电 (PoDL) 的一部分。尽管 PoDL 在 IEEE802.3bu 中针对 100/1000Base-T1 进行了标准化,但该参考设计并不遵循 IEEE802.3bu,而是为了满足汽车要求。在汽车领域,汽车 OEM 定义了系统中使用哪些 ECU 和传感器模块,因此不需要进行检测和分类。此假设基于这样一个事实,即网络在车辆的生命周期内不会发生变化。这些电路板专为满足汽车要求而设计,可实现具有成本效益且轻便的实施。

由于电力和数据使用同一根电缆进行传输,传统的保险丝不再适用,因此强烈建议集成高侧开关 (HSS),以保护链路伙伴免受损坏。Jacinto 7 EVM 上由 LM5175 降压/升压转换器生成用于将电力耦合到数据线的 12V 电源。该器件已经支持逐周期电流限制、输出过压保护 (OVP) 和热关断等保护功能。