ZHCUCB1 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 DP83TC817S-Q1(汽车 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS629210-Q1(3.3V 电源轨降压转换器)
      3. 2.3.3 TPS7B8233-Q1(3.3V VSLEEP 超低 IQ 低压降稳压器)
      4. 2.3.4 TPS74701-Q1(1.0V 电源轨低压降稳压器)
      5. 2.3.5 CDC6CE025000-Q1(BAW 振荡器)
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 以太网 PHY
      1. 3.1.1 以太网 PHY 电源
      2. 3.1.2 以太网 PHY 时钟源
    2. 3.2 电源耦合网络
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

系统说明

Jacinto™ 7 EVM 是可帮助开发人员围绕 Jacinto™ 7 系列处理器编写软件和开发硬件的开发和评估平台。该 EVM 提供了该系统的主要部分,从而为开发人员提供了与 Jacinto™ 7 处理器相关的大多数通用工程所需的基本资源。除了提供的基本资源,还可通过扩展卡增加其他功能。

此参考设计通过 TI 的汽车以太网 PHY 添加了汽车以太网连接。汽车以太网 PHY DP83TC817S-Q1 支持 100Mbps 链路速度,符合 IEEE 802.3bw 标准和 OA 100BASE-T1 标准,并支持 IEEE 802.1AS 时间同步和 IEEE 802.1AE MACsec。