ZHCUCB1 September   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 DP83TC817S-Q1(汽车 SPE PHY)
      2. 2.3.2 TPS629210-Q1(3.3V 电源轨降压转换器)
      3. 2.3.3 TPS7B8233-Q1(3.3V VSLEEP 超低 IQ 低压降稳压器)
      4. 2.3.4 TPS74701-Q1(1.0V 电源轨低压降稳压器)
      5. 2.3.5 CDC6CE025000-Q1(BAW 振荡器)
  9. 3系统设计原理
    1. 3.1 以太网 PHY
      1. 3.1.1 以太网 PHY 电源
      2. 3.1.2 以太网 PHY 时钟源
    2. 3.2 电源耦合网络
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 硬件要求
    2. 4.2 软件要求
    3. 4.3 测试设置
    4. 4.4 测试结果
  11. 5设计和文档支持
    1. 5.1 设计文件
      1. 5.1.1 原理图
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 工具与软件
    3. 5.3 文档支持
    4. 5.4 支持资源
    5. 5.5 商标
  12. 6作者简介

软件要求

本节介绍极简设置的软件要求。适用于 Jacinto™ 7 处理器的软件开发套件 (SDK) 用于在测试期间控制和监测此参考设计(如图 4-1 所示)上的以太网 PHY。

需要为适用于 Jacinto™ 7 处理器的 Linux SDK 添加汽车以太网 PHY 驱动程序,才能识别以太网 PHY。请参阅如何将 Linux 驱动程序集成到您的系统中 应用手册。

Jacinto™ 7 SDK v10 的以下代码块中显示了此特定电路板(PHY 配置为 PHY 地址 15)的 Linux 器件树叠加层。有关其他 SDK 版本,请参阅 SDK 文档。

/dts-v1/;
/plugin/;

#include <dt-bindings/gpio/gpio.h>
#include <dt-bindings/phy/phy.h>
#include <dt-bindings/phy/phy-cadence.h>
#include "k3-pinctrl.h"
#include "k3-serdes.h"

&{/} {
	aliases {
		ethernet2 = "/bus@100000/ethernet@c000000/ethernet-ports/port@2";
	};
};

&cpsw0 {
	status = "okay";
};

&cpsw0_port2 {
	status = "okay";
	phy-handle = <&cpsw9g_phy15>;
	phy-mode = "sgmii";
	mac-address = [00 00 00 00 00 00];
	phys = <&cpsw0_phy_gmii_sel 2>;
};

&cpsw9g_mdio {
	status = "okay";
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&mdio0_pins_default>;
	reset-gpios = <&exp2 17 GPIO_ACTIVE_LOW>;
	reset-post-delay-us = <120000>;
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;

	cpsw9g_phy15: ethernet-phy@15 {
		reg = <15>;
	};
};

&exp2 {
	qsgmii-line-hog {
		gpio-hog;
		gpios = <16 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
		output-low;
		line-name = "qsgmii-pwrdn-line";
	};
};

&main_pmx0 {
	mdio0_pins_default: mdio0-pins-default {
		pinctrl-single,pins = <
			J721E_IOPAD(0x1bc, PIN_OUTPUT, 0) /* (V24) MDIO0_MDC */
			J721E_IOPAD(0x1b8, PIN_INPUT, 0) /* (V26) MDIO0_MDIO */
		>;
	};
};

&serdes_ln_ctrl {
	idle-states = <J721E_SERDES0_LANE0_PCIE0_LANE0>, <J721E_SERDES0_LANE1_QSGMII_LANE2>,
		      <J721E_SERDES1_LANE0_PCIE1_LANE0>, <J721E_SERDES1_LANE1_PCIE1_LANE1>,
		      <J721E_SERDES2_LANE0_PCIE2_LANE0>, <J721E_SERDES2_LANE1_PCIE2_LANE1>,
		      <J721E_SERDES3_LANE0_USB3_0_SWAP>, <J721E_SERDES3_LANE1_USB3_0>,
		      <J721E_SERDES4_LANE0_EDP_LANE0>, <J721E_SERDES4_LANE1_EDP_LANE1>,
		      <J721E_SERDES4_LANE2_EDP_LANE2>, <J721E_SERDES4_LANE3_EDP_LANE3>;
};

&serdes_wiz0 {
	status = "okay";
};

&serdes0 {
	status = "okay";

	assigned-clocks = <&serdes0 CDNS_SIERRA_PLL_CMNLC>, <&serdes0 CDNS_SIERRA_PLL_CMNLC1>;
	assigned-clock-parents = <&wiz0_pll1_refclk>, <&wiz0_pll1_refclk>;
	#address-cells = <1>;
	#size-cells = <0>;

	serdes0_qsgmii_link: phy@1 {
		reg = <1>;
		cdns,num-lanes = <1>;
		#phy-cells = <0>;
		cdns,phy-type = <PHY_TYPE_SGMII>;
		resets = <&serdes_wiz0 2>;
	};
};

除了添加 PHY 驱动程序和调整器件树外,还需要完成以下操作,才能启用 SGMII 接口:

在以下文件中: SDK_Install_Directory/board-support/ti-u-boot-<version>/configs/j721e_evm_a72_defconfig

使用 # 注释掉以下两行代码,如下所示:

# CONFIG_PHY_CADENCE_SIERRA=y 
# CONFIG_PHY_J721E_WIZ=y 

接下来,使用顶层 make 命令来编译 u-boot

make u-boot

将编译二进制文件 u-boot.imgtispl.bin 复制到 SD 卡的引导分区。

sudo cp SDK_Install_Directory/board-support/ti-u-boot-x/build/a72/u-boot.img /media/$USER/boot
sudo cp SDK_Install_Directory/board-support/ti-u-boot-x/build/a72/tispl.bin /media/$USER/boot

使用以下命令更改 r5f0_0-fw 的链接固件:

ln -sfn /usr/lib/firmware/ti-ipc/j721e/ipc_echo_test_mcu2_0_release_strip.xer5f /lib/firmware/j7-main-r5f0_0-fw

电路板上电后,使用以下终端命令确认 PHY 地址 (phy[x]) 和 eth 端口 (eth[y]):

dmesg | grep mdio
davinci_mdio c000f00.mdio: phy[15]: device c000f00.mdio:0f, driver TI DP83TC817CS2.0
am65-cpsw-nuss c000000.ethernet eth1: PHY [c000f00.mdio:0f] driver [TI DP83TC817CS2.0] (irq=POLL)