ZHCUCA6B May 2024 – April 2025
TMUXS7614D 是一款互补金属氧化物半导体 (CMOS) 开关器件,具有八个独立可选的 1:1 单极单掷 (SPST) 开关通道。该器件可使用单电源(4.5V 至 42V)、双电源(±4.5V 至 ±25V)或非对称电源(例如,VDD = 37.5V,VSS = –12V)供电。TMUXS7614D 支持源极 (Sx) 和漏极 (Dx) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。TMUXS7614D 的开关通过串行外设接口 (SPI) 控制。SPI 接口具有多种错误检测功能,例如 CRC、无效读取/写入和时钟计数错误检测。SPI 还支持菊花链模式。与 SPI 引脚的直通式布线相结合,可增加系统中的通道密度。TMUXS7614D 属于精密开关和多路复用器器件系列,具有非常低的导通和关断漏电流,因此可用于高精度测量应用。