ZHCUCA6B May 2024 – April 2025
本用户指南介绍了 TMUXS7614DEVM 评估模块 (EVM) 的特性、运行情况、建议用例以及预期用途。该电路板支持对采用 30 引脚 ZEM 封装的 TI TMUXS7614D 多路复用器进行快速原型设计和表征。此 EVM 可以评估 TMUXS7614D 的信号路径和工作模式。可以连接多个电路板来评估菊花链运行。本文档还包括原理图、印刷电路板 (PCB) 布局布线和完整的物料清单 (BOM)。