ZHCUCA6B May 2024 – April 2025
TMUXS7614DEVM 支持通过 J3/J2 端子或 J14 端子提供单电源(4.5V 至 42V)、双电源(±4.5V 至 ±25V)或非对称电源(例如,VDD = 37.5V,VSS = –12V)。VDD 电源也可以直接提供给电路板中心的 VDD 测试点。绿色 LED 用作数字电源 VL 的电源指示灯。在版本 1 电路板上,此 LED 只能由 USB2ANY 的 3.3V 电源供电。在版本 2 电路板上,LED 可由 USB2ANY 接口或外部源(通过 EXT_VL 路径)供电。
![]() |
| 在无人看管的情况下,请勿让 EVM 处于通电状态。 |