ZHCUCA6B May   2024  – April 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 接头和跳线信息
    3. 2.3 按钮
    4. 2.4 测试点
  7. 3软件
    1. 3.1 安装 GUI 软件
    2. 3.2 GUI 软件快速入门
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  10. 6修订历史记录

接头和跳线信息

TMUXS7614DEVM 具有各种接头,可在电路板上提供不同的功能点。从左到右:

  1. J8、J9、J10 和 J11 提供了一种访问 S1-S8 和 D1-D8 信号路径的方式。
  2. J20 支持用户通过放置一根跳线来选择是通过复位按钮(位置 A)还是由外部源(位置 B)执行硬件复位。如果选择位置 B,则在向 EXT_RESET 施加上升脉冲时器件复位。
  3. J13 提供了一个用于接入 SDL、SCLK 和 /CS 引脚的接口。
  4. J17 支持用户通过放置一根跳线来选择 VL 是由 USB2ANY (VIO) 还是由外部源 (EXT_VL) 驱动
  5. J6 支持用户通过放置一根跳线来控制 SPI_PICO_Out 信号路径是否传播到另一个 EVM 或器件。J6 上的任何跳线均不允许通过 SDO 反馈信号路径回读。
  6. 使跳线跨接 J15、J16 和 J18 以使用 J14 电源块。
  7. J12 提供了一个模块来连接 VDD_D、GND_D、/RESET/VL_D、SDO、SCLK_D 和 /CS_D 引脚。