ZHCUCA6B May 2024 – April 2025
该 EVM 具有两个表示为 SPI_L_Connect 和 SPI_R_Connect 的 10 引脚接头,用于 SPI 控制器,例如 ti.com 上提供的 USB2ANY。另外还有两个表示为 J2 和 J3 的 4 引脚接头,用于将电源连接到器件。所有这四个接头均经过配置,用户可以串联连接两个或更多 EVM 以实现菊花链模式。有一个表示为 Reset 的复位按钮允许手动进行硬件复位。该 EVM 在每个 I/O 上都有测试点,总共 16 个测试点,可支持对 TMUXS7614D 进行测试。