本节介绍了 TSD5402Q1EVM 的设置和启动过程。准备好本文档列出的设备和附件。
- 在运行 Windows 的台式机或笔记本电脑上,打开 PPC3 GUI。
- 通过 J2 拧入式端子块连接器将 14.4VDC 电源单元 (PSU) 连接到 TSD5402Q1EVM。
- 通过 J2 拧入式端子块连接器将输入信号源和输出负载连接到 TSD5402Q1EVM。
- 用 micro-USB 线缆将 PC 连接到 EVM。
- 将开关(STANDBY、MUTE)设置为正常位置。
- 打开电源。
- 模拟信号源:这可以是模拟测试设备或任意信号发生器。
- 这时,3.3V LED 灯和 USB-LOCK LED 灯亮起。
- 在 PPC3 窗口中,启动 TSD5402 插件。
- 负载现在可以由模拟输入信号驱动。