ZHCUC98 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接口
    4. 2.4 通过 I2C 进行的设置
      1. 2.4.1 TSD5402-Q1 增益
      2. 2.4.2 TSD5402-Q1 PWM 开关频率
      3. 2.4.3 TSD5402-Q1 Power Guard 保护电路
  9. 3软件
    1. 3.1 软件概述
      1. 3.1.1 PurePath™ Console 3 (PPC3) 访问和说明
      2. 3.1.2 使用 PPC3 插件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 TSD5402Q1EVM 原理图
    2. 4.2 TSD5402Q1EVM PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

TSD5402-Q1 增益

该器件的增益设置可通过 I2C 进行编程。四个增益选项为“20dB”、“26dB”、“32dB”和“36dB”。通过修改 I2C 控制寄存器 0x03 来设置增益。默认情况下,增益为 26dB。