ZHCUC98 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接口
    4. 2.4 通过 I2C 进行的设置
      1. 2.4.1 TSD5402-Q1 增益
      2. 2.4.2 TSD5402-Q1 PWM 开关频率
      3. 2.4.3 TSD5402-Q1 Power Guard 保护电路
  9. 3软件
    1. 3.1 软件概述
      1. 3.1.1 PurePath™ Console 3 (PPC3) 访问和说明
      2. 3.1.2 使用 PPC3 插件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 TSD5402Q1EVM 原理图
    2. 4.2 TSD5402Q1EVM PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

表 4-1 物料清单 (BOM)
位号 数量 说明

封装参考

器件型号 制造商

C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、C9、C10、C11、C12、C14、C15、C16、C17、C18、C19、C20、C21、C22、C23、C24、C25、C26、C27、C28、C29、C30、C32、C35、C36、C37、C38、C39

35

0.1μF

电容器,陶瓷,0.1μF,16V,+/-10%,X7R,0402

402

GRM155R71C104KA88D

MuRata

C13

1

1µF

电容器,陶瓷,1μF,6.3V,+/-20%,X7R,0402

402

GRM155R70J105MA12D

MuRata

C31

1

0.01µF

电容器,陶瓷,0.01µF,10V,+/-10%,X7R,0402

402

0402ZC103KAT2A

AVX

C33

1

2.2μF

电容器,陶瓷,2.2μF,10V,+/-10%,X7R,0603

603

GRM188R71A225KE15D

MuRata

C34

1

470pF

电容器,陶瓷,470pF,50V,+/-5%,C0G,AEC-Q200 1 级,0402

402

GRT1555C1H471JA02D

MuRata

C40、C41

2

0.01μF

电容器,陶瓷,0.01μF,50V,+/-5%,X7R,0603

603

C0603C103J5RACTU

Kemet

C42、C47

2

1μF

电容器,陶瓷,1µF,35V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

603

CGA3E1X7R1V105K080AC

TDK

C43

1

330μF

电容器,铝制,330μF,25V,+/20%,0.075Ω,TH

电容器,10mm x 16mm

UBT1E331MPD1TD

Nichicon

C44、C56、C58、C59

4

0.1μF

电容器,陶瓷,0.1µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0603

603

CGA3E2X7R1E104K080AA

TDK

C45

1

10μF

电容器,陶瓷,10μF,25V,+/-10%,X7R,1206

1206

GRM31CR71E106KA12L

MuRata

C46、C50

2

0.22μF

电容器,陶瓷,0.22μF,25V,+/-10%,X7R,0603

603

GRM188R71E224KA88D

MuRata

C48、C53

2

1μF

电容器,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,0805

805

GCM21BR71H105KA03K

MuRata

C49、C51

2

470pF

电容器,陶瓷,470pF,250V,+/-10%,X7R,0603

603

GRM188R72E471KW07D

MuRata

C52

1

1μF

电容器,陶瓷,1μF,25V,+/-10%,X7R,0805

805

GRM219R71E105KA88D

MuRata

C54、C55

2

4.7μF

电容器,陶瓷,4.7µF,25V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206

1206

GCM31CR71E475KA55L

MuRata

C57

1

2200pF

电容器,陶瓷,2200pF,100V,+/-10%,X7R,0603

603

06031C222KAT2A

AVX

C60、C61、C62

3

22μF

电容器,陶瓷,22μF,10V,+/-20%,X5R,0603

603

C1608X5R1A226M080AC

TDK

C63

1

0.1μF

电容器,陶瓷,0.1μF,50V,+/-10%,X7R,0402

402

C1005X7R1H104K050BB

TDK

C64

1

10μF

电容器,陶瓷,10μF,10V,+/-20%,X7R,0603

603

GRM188Z71A106MA73D

MuRata

D1

1

红色

LED,红色,SMD

红色 0805 LED

LTST-C170KRKT

Lite-On

D2

1

绿色

LED,绿色,SMD

0805 LED

LTST-C171GKT

Lite-On

D3

1

蓝色

LED,蓝色,SMD

LED_0603

150060BS75000

Wurth Elektronik

FB1

1

600Ω

铁氧体磁珠,600Ω(100MHz 时),2A,0805

805

MPZ2012S601AT000

TDK

H1、H2、H3、H4

4

机械螺钉盘 PHILLIPS M3

M3 螺钉

RM3X8MM 2701

APM HEXSEAL

H5、H6、H7、H8

4

六角螺柱,12mm,M3,铝

铝质 M3 12mm 六角螺柱

24434

Keystone

J1

1

插座,50mil,6x1,金,R/A,TH

6x1 插座

LPPB061NGCN-RC

Sullins Connector Solutions

J2

1

端子块,3.5mm 间距,7x1,TH

24mm x 0.5mm x 8.2mm x 6.5mm

ED555/7DS

On-Shore Technology

J3

1

连接器,插座,Micro-USB Type AB,R/A,底部安装 SMT

5.6mm x 2.5mm x 8.2mm

475890001

Molex

L1、L2

2

47uH

电感器,屏蔽,铁粉,47uH,0.39A,2.3Ω,AEC-Q200 1 级,SMD

SMD,2 引线,主体 3mm x 3mm

78438335470

Wurth Elektronik

L3

1

10uH

电感器,屏蔽 E 型磁芯,铁氧体,10µH,7.2A,0.01081Ω,AEC-Q200 3 级,SMD

SER1360

SER1360-103KLB

Coilcraft

L4

1

2.2uH

电感器,多层,铁氧体,2.2uH,1.3A,0.08Ω,SMD

SMD,封装 2.5x2mm,高度 1.2mm

LQM2HPN2R2MG0L

MuRata

R1

1

1.00k

电阻,1.00k,1%,0.0625W,0402

402

RC0402FR-071KL

Yageo America

R2、R3

2

0

电阻,0,5%,0.063W,0402

402

RC0402JR-070RL

Yageo America

R4、R5、R6、R7、R22

5

47.0k

电阻,47.0k,1%,0.0625W,0402

402

RC0402FR-0747KL

Yageo America

R8

1

4.75

电阻,4.75,1%,0.1W,0603

603

RC0603FR-074R75L

Yageo

R9、R11

2

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.1W,0402

402

ERJ-2RKF1002X

Panasonic

R10

1

680

电阻,680,1%,0.1W,0603

603

RC0603FR-07680RL

Yageo

R12

1

0

电阻,0,5%,0.05W,AEC-Q200 0 级,0201

201

ERJ-1GN0R00C

Panasonic

R13

1

43.2

电阻,43.2,1%,0.1W,0603

603

RC0603FR-0743R2L

Yageo

R14、R15、R19、R20

4

10.0k

电阻,10.0k,1%,0.05W,0201

201

RC0201FR-0710KL

Yageo America

R16、R17

2

33.2

电阻,33.2,1%,0.05W,0201

201

RC0201FR-0733R2L

Yageo America

R18

1

25.5k

电阻,25.5k,1%,0.05W,0201

201

RC0201FR-0725K5L

Yageo America

R21

1

51.0k

电阻,51.0k,1%,0.05W,0201

201

RC0201FR-0751KL

Yageo America

R23、R24

2

49.9k

电阻,49.9k,1%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

805

CRCW080549K9FKEA

Vishay-Dale

R25、R26、R29、R31

4

4.70k

电阻,4.70k,1%,0.1W,0603

603

RC0603FR-074K7L

Yageo

R27、R28

2

5.6

电阻,5.6,5%,0.125W,AEC-Q200 0 级,0805

805

CRCW08055R60JNEA

Vishay-Dale

R30、R32

2

499

电阻,499,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

603

CRCW0603499RFKEA

Vishay-Dale

R33

1

66.5k

电阻,66.5k,1%,0.1W,0603

603

RC0603FR-0766K5L

Yageo

R34

1

100k

电阻,100k,1%,0.1W,0603

603

RC0603FR-07100KL

Yageo

S1、S2

2

开关,切换,SPDT 0.4VA 28V

6.8mm x 23.1mm x 8.8mm

B12AP

NKK 交换机

U1

1

XCore XEF 微控制器 IC 32 位 16 核 2000MIP 2MB (2M x 8) 闪存 128-TQFP (14x14)

TQFP128

XEF216-512-TQ128-C20A

XMOS

U2

1

具有 2.5V 或 3.3V LVCMOS 输出的可编程 1 PLL VCXO 时钟合成器,PW0014A (TSSOP-14)

PW0014A

CDCE913PWR

德州仪器 (TI)

U3

1

双位双电源总线收发器,DQM0008A (X2SON-8)

DQM0008A

SN74AVC2T244DQMR

德州仪器 (TI)

U4

1

具有开漏输出的增强型产品双路缓冲器/驱动器,DCK0006A (SOT-SC70-6)

DSF0006A

SN74LVC2G07DSFR

德州仪器 (TI)

U5

1

具有高电平有效开漏输出的单通道超小型可调监控电路,DRY0006A (USON-6)

DRY0006A

TPS3897ADRYR

德州仪器 (TI)

U6

1

具有集成保护和 I2C 诊断功能的 8W 汽车级高效传感器驱动器放大器

HTSSOP16

TSD5402QPWPRQ1

德州仪器 (TI)

U7

1

500mA、25V 线性稳压器,DCY0004A (SOT-223-4)

DCY0004A

UA78M33CDCYR

德州仪器 (TI)

U8

1

采用 SOT23-5 封装的 1A 高效降压转换器,DBV005A、DBV0005A (SOT-5)

DBV0005A

TLV62568DBVR

德州仪器 (TI)

U9

1

单路输出 LDO,400mA,可调电压(1.2 至 5.5V),无电容器,低噪声,反向电流保护,DBV0005A (SOT-23-5)

DBV0005A

TPS73618DBVR

德州仪器 (TI)

Y1

1

24MHz XO(标准)HCMOS,LVCMOS 振荡器约 2.25V - 3.63V - 4-SMD,无引线

SMT_OSC_2MM0_1MM6

SIT1602BC-71-XXN-24.000000

SiTime