ZHCUC98 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 接口
    4. 2.4 通过 I2C 进行的设置
      1. 2.4.1 TSD5402-Q1 增益
      2. 2.4.2 TSD5402-Q1 PWM 开关频率
      3. 2.4.3 TSD5402-Q1 Power Guard 保护电路
  9. 3软件
    1. 3.1 软件概述
      1. 3.1.1 PurePath™ Console 3 (PPC3) 访问和说明
      2. 3.1.2 使用 PPC3 插件
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 TSD5402Q1EVM 原理图
    2. 4.2 TSD5402Q1EVM PCB 布局
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标

TSD5402-Q1 Power Guard 保护电路

Power Guard 保护电路可针对不同的电压电平进行编程。通过 PPC3 GUI 对控制寄存器 0x03 中的电平进行编程。控制寄存器会显示 Power Guard 保护电路电压电平的默认值。

表 2-3 控制寄存器
D7D6D5D4D3D2D1D0功能
0111100026dB 增益、f(SW) 设置为 400kHz,Power Guard 保护电路设置为最大电压
-------1f(SW) 设置为 500kHz
-----11-保留
--110---Power Guard 保护电路设置为 14Vpeak 输出
--101---Power Guard 保护电路设置为 11.8Vpeak 输出
--100---Power Guard 保护电路设置为 9.8Vpeak 输出
--011---Power Guard 保护电路设置为 8.4Vpeak 输出
--010---Power Guard 保护电路设置为 7Vpeak 输出
--001---Power Guard 保护电路设置为 5.9Vpeak 输出
--001---Power Guard 保护电路设置为 5Vpeak 输出
00------将增益设置为 20dB
01------将增益设置为 32dB
11------将增益设置为 36dB