ZHCUC98 August 2024
| 开关名称 | 引脚名称 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
| S1 | STANDBY | 启用 | 将器件置于运行状态并启动负载诊断功能。检测到正常输出条件后,信号输出可以开始。I2C 接口会在启用器件约 1ms 后处于活动状态。 |
| 待机 | 该低电平有效引脚置为有效会使器件进入完全关断状态,从而限制电流消耗。支持负载突降保护。I2C 处于非活动状态且未阻塞(不会将 I2C 总线拉至低电平),并且器件寄存器会复位。 | ||
| S2 | HI-Z | 驱动 |
启用器件输出级,输出引脚会开关,并且信号从输入传递到输出。 |
| 高阻态 | 使器件进入高阻态模式。输出引脚会停止开关,并且信号不会从输入传递到输出。当器件处于待机状态时,必须将高阻态置为有效。 |
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚说明 |
|---|---|---|
|
7 |
VIN |
器件的电源输入 |
|
6 |
GND |
接地 |
|
5 |
OUT+ |
输出 (+) |
|
4 |
OUT- |
输出 (–) |
|
3 |
GND |
接地 |
|
2 |
IN- |
反相模拟输入 |
|
1 |
IN+ |
同相模拟输入 |