ZHCUC86 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
      1. 1.1.1 准备工作
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试设备
      1. 2.1.1 电压源
      2. 2.1.2 示波器
      3. 2.1.3 万用表
      4. 2.1.4 输出负载
      5. 2.1.5 风扇
      6. 2.1.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 2.1.7 推荐的线规
    2. 2.2 测试点、跳线和连接器列表
    3. 2.3 效率测量测试点
    4. 2.4 控制环路增益和相位测量
    5. 2.5 利用外部 5V 辅助电源提升效率
    6. 2.6 输入电流测量
  9. 3软件
    1. 3.1 打开 PMBus® Fusion GUI
    2. 3.2 监视器页面
    3. 3.3 状态页面
  10. 4实现结果
    1. 4.1 性能数据和典型特性曲线
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

规格

表 1-1 提供了 TPS544E27EVM 性能特性的汇总。给出的特性适用于输入电压 VIN = 12V 且输出电压为 1V 的情况。除非另有说明,否则所有测量的环境温度均为室温(20℃ 至 25℃)。

表 1-1 TPS544E27EVM 电气性能规格
参数测试条件最小值典型值最大值单位
输入电压范围81216V
满载输入电流PVIN = 12V,内部 VCC/VDRV,IO = 40A,FCCM,fSW = 800kHz3.86A
空载输入电流PVIN = 12V,内部 VCC/VDRV,IO = 0A,DCM,fSW = 800kHz9.67mA
VCC/VDRV 输入电流外部 5V 辅助电源,fSW = 800kHz,PVIN = 12V,IO = 40A,FCCM38.6mA
输出电压1V
输出电流范围040A
输出纹波电压fSW = 800kHz,IO = 40A6mVPP
输出负载调整率fSW = 800kHz,IO = 0A 至 40A,FCCM0.11%
输出电压下冲fSW = 800kHz,IO = 0A 至 20A,2A/us 压摆率,FCCM24.1mV
输出电压过冲fSW = 800kHz,IO = 0A 至 20A,2A/us 压摆率,FCCM29.2mV
输出上升时间由 (61h) TON_RISE 设置0.5ms
输出电流限制由 (46h) IOUT_OC_FAULT_LIMIT 设置50A
开关频率 (fSW)由 (33h) FREQUENCY_SWITCH 设置6008001200kHz
效率VIN = 12V,外部 5V 辅助电源,fSW = 800kHz,IO = 40A87.5%
环路带宽VIN = 12V,内部 LDO,fSW = 800kHz,IO = 40A105.8kHz
相位裕度VIN = 12V,内部 LDO,fSW = 800kHz,IO = 40A54.8度
IC 外壳温度VIN = 12V,外部 5V 辅助电源,fSW = 800kHz,IO = 40A,10 分钟停留时间91°C