ZHCUC86 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
      1. 1.1.1 准备工作
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试设备
      1. 2.1.1 电压源
      2. 2.1.2 示波器
      3. 2.1.3 万用表
      4. 2.1.4 输出负载
      5. 2.1.5 风扇
      6. 2.1.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 2.1.7 推荐的线规
    2. 2.2 测试点、跳线和连接器列表
    3. 2.3 效率测量测试点
    4. 2.4 控制环路增益和相位测量
    5. 2.5 利用外部 5V 辅助电源提升效率
    6. 2.6 输入电流测量
  9. 3软件
    1. 3.1 打开 PMBus® Fusion GUI
    2. 3.2 监视器页面
    3. 3.3 状态页面
  10. 4实现结果
    1. 4.1 性能数据和典型特性曲线
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

电压源

输入电压源 VIN 必须是 0V 至 20V 可变直流电源,能够提供至少 10ADC 电流,以支持具有 12V 输入的 40A 负载。将输入 VIN 和 GND 连接到 J3。如果 EVM 的输出电压增大,电源可能需要提供更大的电流。