ZHCUC86 August 2024
表 2-1 列出了测试点特性。
| 测试点 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| TP1 | I_IN_P | 输入电流检测点正极侧 |
| TP2 | VOUT | 监测输出纹波 |
| TP3 | I_IN_M | 输入电流检测点负极侧 |
| TP4 | PVIN | 输入电压的正极侧 |
| TP5 | SW | 监测开关节点频率 |
| TP6 | PVIN_EFF | 输入电压检测点的正极侧,用于测量效率 |
| TP7 | PGND_EFF | 输入电压检测点的 PGND,用于测量效率 |
| TP8 | PGND | 输入电压的 PGND |
| TP9 | VOUT_EFF | 输出电压检测点的正极侧,用于测量效率 |
| TP10 | BODE_CHB | 频率响应分析器中接收端的测量点 |
| TP11 | SW | 监测开关节点频率 |
| TP12 | VCC/VDRV | 监测 VCC/VDRV 引脚上的电压 |
| TP13 | VOUT_REG | 输出电压正极检测点 |
| TP14 | VCCEXT | 监测外部辅助电源上的电压 |
| TP15 | CF/ALRT | 如果选择了 CAT_FAULT#,则监测灾难性故障电压 |
| TP16 | BODE_CHA | 注入来自频率响应分析器的信号 |
| TP17 | PG | 监测电源正常状态信号 |
| TP18 | PGND_REG | 输出电压 PGND 检测点 |
| TP19 | GOSNS | PGND 的遥感基准 |
| TP20 | PGND_EFF | 输出电压检测点的 PGND,用于测量效率 |
| TP21 | EN | 监测 EN 引脚信号 |
| TP22 | PMB_CLK | 监测 PMBus CLK 信号 |
| TP23 | PMB_ALERT# | 监测 PMBus ALERT# 信号 |
| TP24 | PMB_DATA | 监测 PMBus DATA 信号 |
| TP25 | VCCIO | 为 SVID 监测外部 1V 上拉电压 |
| TP26 | AGND | 为 SVID 监测外部 1V 上拉 AGND |
表 2-2 列出了 EVM 跳线功能
| 跳线 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| J6 | PG_PULLUP | 通过分流器短接,将 PG 上拉至 VCC/VDRV |
| J7 | 电流检测选项 | 通过分流器短接,将 I_IN_P 和 I_IN_M 连接到 PVIN |
| J9 | EN_SRC | 将引脚 3 和引脚 4 从 PVIN 通过分流器短接至 EN |
| J12 | ADDR | 通过分流器短接引脚 1 和 2,用于设置 PMBus 地址 0x7Bh |
| 所有其他跳线 | 无分流器短接 |
表 2-3 列出了 EVM 连接器特性。
| 连接器 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| J1 | P12_CPU_DIMM | 该器件连接 P12V_CPU_DIMM 用于进行 DIMM 输入电流测量 |
| J2 | P12V_DDR | 该器件连接 P12V_DDR 用于进行 DIMM 输入电流测量 |
| J3 | PVIN | 连接输入电压的 VIN 螺丝接线端子 |
| J4 | VOUT | 将输出连接至负载的 VIN 螺丝接线端子 |
| J5 | EXTBIAS | 使用外部 5V 辅助电源覆盖内部 LDO,以提高效率 |
| J6 | PG PULLUP | PGOOD 上拉,用于将 PGood 上拉至 VCC/VDRV 的 2 引脚接头 |
| J7 | 电流检测选项 | 输入电流检测选项。通过分流器短接,以禁用输入电流检测功能 |
| J8 | Mini Slammer | 用于连接 Mini Slammer 的连接器块 |
| J9 | EN_SRC | 用于实现使能的 2 引脚接头。添加分流器以将 EN 连接至 PVIN 并启用该器件。移除分流器以禁用器件 |
| J10 | Mini Slammer | 用于连接 Mini Slammer 的连接器块 |
| J11 | VORST PULLUP | VORST 上拉。2 引脚接头,用于将 VORST 上拉至 VCC/VDRV |
| J12 | ADDR | 用于选择默认 PMBus 地址的引脚接头块 |
| J13 | PGND | 电源接地测试点 |
| J14 | USB2GPIO | PMBus 接口连接器,用于将 USB 转 GPIO 接口适配器连接到 EVM |
| J15 | SV_ALRT | 用于 SVID ALERT# 线路的 2 引脚接头 |
| J16 | SV_DIO | 用于 SVID 双向数据线的 2 引脚接头 |
| J17 | SV_CLK | 用于 SVID CLK 线路的 2 引脚接头 |