ZHCUC86 August 2024 TPS544E27
TPS544E27EVM 在 VOUT 的反馈环路中包含一个 R11 10Ω 串联电阻。该电阻可在测试点 TP16 (BODE_CHA) 和 TP10 (VOUT/BODE_CHB) 处访问,以进行环路响应分析。这些测试点必须在环路响应测量中作为环路的扰动注入点使用。请参阅表 2-5 中的说明。
| 测试点 | 节点名称 | 说明 | 备注 |
|---|---|---|---|
| TP16 | BODE_CHA | 输入到 VOUT 的反馈分压器 | 此节点的扰动幅度必须小于 30mV。 |
| TP10 | BODE_CHB | VOUT 的结果输出 | 波德图可通过采用 CHB/CHA 配置的网络分析器来测量。 |
按照下面的步骤测量环路响应: