ZHCUC86 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
      1. 1.1.1 准备工作
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试设备
      1. 2.1.1 电压源
      2. 2.1.2 示波器
      3. 2.1.3 万用表
      4. 2.1.4 输出负载
      5. 2.1.5 风扇
      6. 2.1.6 USB 转 GPIO 接口适配器:
      7. 2.1.7 推荐的线规
    2. 2.2 测试点、跳线和连接器列表
    3. 2.3 效率测量测试点
    4. 2.4 控制环路增益和相位测量
    5. 2.5 利用外部 5V 辅助电源提升效率
    6. 2.6 输入电流测量
  9. 3软件
    1. 3.1 打开 PMBus® Fusion GUI
    2. 3.2 监视器页面
    3. 3.3 状态页面
  10. 4实现结果
    1. 4.1 性能数据和典型特性曲线
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标

效率测量测试点

为了评估动力总成(器件和电感器)的效率,请确保在正确的位置测量电压。此操作很有必要,否则测量结果会包含与动力总成无关的损耗。铜布线以及输入、输出连接器上压降所产生的损耗与动力总成效率无关,不得包含在效率测量的范围之内。

可以在输入线的任意点测量输入电流,并且可以在被测输出线的任何位置测量输出电流。

表 2-4 展示了输入电压和输出电压的测量点。通过测量 PVIN 和 VOUT 来计算效率。采用这些测量点时,效率测量结果不包含导线和连接器产生的损耗。

表 2-4 效率测量的测试点
测试点节点名称说明备注
TP6PVIN_EFFPVIN+ 的输入电压测量点这对测试点与 U1 的 PVIN/PGND 引脚相连。输入端子到器件引脚的压降不包含在效率测量内。
TP7PGND_EFFPVIN– (PGND) 的输入电压测量点
TP9VOUT_EFFVOUT+ 的输出电压测量点这对测试点连接在输出端子附近。从电感器的输出点到输出端子的压降不包含在效率测量内。
TP20PGND_EFFVOUT– (GND) 的输出电压测量点