ZHCUC85A August   2024  – September 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 运行
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 跳线和连接器说明
      1. 2.3.1 跳线设置
      2. 2.3.2 USB 2.0 数据
      3. 2.3.3 Aardvark 连接器
      4. 2.3.4 USB2ANY
    4. 2.4 按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 Web GUI 链接
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

跳线设置

本节将介绍 EVM 的跳线设置。要参考默认跳线配置,请参阅表 2-1。

表 2-1 用于基本操作的 TPS25772Q1EVM-CD-150 配置
跳线 连接 说明
J1 跳线未安装 NTC 未连接至板载 PTC 或 I2C 数字电位器
J6 引脚 9-10 和 11-12 之间安装的跳线 PCB EEPROM 通过 I2C1 连接到 TPS25772-Q1
J7 跳线未安装 TPS25772-Q1 配置为从 EEPROM 启动
J9 引脚 1-2 和 7-8 之间安装的跳线 I2C1 连接到 Aardvark 连接器 (J10)
J15 引脚 2-3 之间安装的跳线 TPS25772-Q1 的 SYNC 引脚连接到 TPS55288-Q1
J18 已安装 IRQ1 连接到 GUI 使用的 MCU
J19 未安装 GPIO9/IRQ1 未连接至 TPS55288-Q1
J20 引脚 2-3 之间安装的跳线 TPS25772-Q1 通电时启用 TPS55288-Q1

TVSP 选择

J7 跳线为 TPS25772-Q1 选择引导模式和 I2C 地址。图 2-2 展示了 TVSP 选择接头和跳线设置,下面的表 2-2 对此进行了介绍。

TPS25772Q1EVM-CD-150 J7 TVSP 接头模块图 2-2 J7 TVSP 接头模块

有关 TVSP 选择说明,请参阅 TPS25772-Q1 具有降压/升压稳压器的汽车双端口 USB Type-C® 电力输送控制器数据表中的 SYNC(i) 频率范围 表。

表 2-2 J7 TVSP 跳线设置
引脚数 名称 逻辑电平 引导模式
开路 SEL0 3.3V EEPROM 引导和 22h/26h I2C 地址
1-2 SEL1 3.3V 外部 HUB/ MCU 引导和 23h/27h I2C 地址
3-4 SEL2 1.8V EEPROM 引导和 22h/26h I2C 地址
5-6 SEL3 1.8V 外部 HUB/ MCU 引导和 23h/27h I2C 地址
7-8 SEL4 3.3V EEPROM 引导和 23h/27h I2C 地址
9-10 SEL5 3.3V 外部 HUB/ MCU 引导和 22h/26h I2C 地址
11-12 SEL6 1.8V EEPROM 引导和 23h/27h I2C 地址
13-14 SEL7 1.8V 外部 HUB/ MCU 引导和 22h/26h I2C 地址
15-16(1) SEL8 3.3V 固件更新模式
短接引脚 15 和 16 还会将端口 A 的 USB 2.0 数据信号路由到 J16 Micro Type-B USB 连接器。如需了解更多详情,请参阅节 2.3.2。

电源控制

J14 跳线可用于选择 VCONN 电源并启用外部 5V、3.3V 和 1.1V 辅助电源。3.3V 和 1.1V 电压为 USB 集线器和 MCU 供电。为了确保 EVM 具有完整功能,TI 建议连接所有引脚。图 2-3 展示了电源控制接头和跳线设置,表 2-3 中对此进行了介绍。

TPS25772Q1EVM-CD-150 J14 电源控制接头图 2-3 J14 电源控制接头
表 2-3 J14 电源控制跳线设置
引脚数标签说明
1-25V EN启用降压稳压器 (U7) 以生成 VCC5V
3-45V-LDO将 LDO_5V(TPS25771-Q1 的引脚 21)连接到 VCC5V
5-63V3 1V1 EN启用 LDO(U8 和 U9)以为集线器 (U13) 和 MCU (U17) 生成 VCC3V3 和 VCC1V1

I2C 连接设置

J6 跳线扩展了 TPS25772-Q1 的 I2C1 连接,并可以连接到 GPIO 扩展器、I2C 温度传感器和 EEPROM。由于 I2C1 总线可以支持多个目标,TI 建议连接所有引脚。图 2-4 展示了 I2C 连接接头和跳线设置,表 2-4 中对此进行了介绍。

TPS25772Q1EVM-CD-150 J6 I2C 连接接头模块图 2-4 J6 I2C 连接接头模块
表 2-4 J6 I2C 连接跳线设置
引脚数 标签 说明
1-2 和 3-4 TCA640 GPIO 将 TPS25772-Q1 的 I2C1 总线连接到 TCA640 GPIO 扩展器 (J4)
4-5 和 7-8 LM75 温度检测 将 TPS25772-Q1 的 I2C1 总线连接到 LM75 温度传感器 (U4)
9-10 和 10-11 EEPROM 将 TPS25772-Q1 的 I2C1 总线连接到 EEPROM (U3)

TPS55288-Q1 配置跳线

J15、J18、J19 和 J20 跳线可用于选择 TPS55288-Q1 的配置设置和 TPS25772-Q1 的 GPIO9 信号路径。图 2-5 展示了电源控制接头和跳线设置,表 2-5、表 2-6、表 2-7 和表 2-8 中对此进行了介绍。

TPS25772Q1EVM-CD-150 J15、J18、J19 和 J20:TPS55288-Q1 接头图 2-5 J15、J18、J19 和 J20:TPS55288-Q1 接头
表 2-5 J15:同步/抖动选择跳线设置
引脚数 说明/标签
1-2 将 C75 电容器连接到 TPS55288-Q1 的 DITH/SYNC 引脚,以设置抖动频率
2-3 将 TPS25772-Q1 的 SYNC 引脚连接到 TPS55288-Q1 的 DITH/SYNC 引脚
表 2-6 J18:GPIO9 连接到 MCU 的 IRQZ 引脚
引脚数 说明/标签
1-2 将 TPS25772-Q1 的 GPIO9 连接到 MCU 的 IRQ1 引脚
开路 断开 TPS25772-Q1 的 GPIO9 与 MCU 的 IRQ1 引脚的连接
表 2-7 J19:GPIO9 与 TPS55288-Q1 连接
引脚数 说明/标签
1-2 将 TPS25772-Q1 的 GPIO9 连接到 N-FET (Q8) 栅极以对端口 B VBUS 进行放电
2-3 连接以将 TPS25772-Q1 的 GPIO9 路由到 J20 接头
表 2-8 J20:TPS55288-Q1 启用选择跳线设置
引脚数 说明/标签
1-2 将 TPS25772-Q1 的 GPIO9 连接到 TPS55288-Q1 的 EN 引脚
2-3 将 TPS25772-Q1 的 LDO_3V3 连接到 TPS55288-Q1 的 EN 引脚
开路 保持开路,将 TPS55288-Q1 的 EN 引脚连接到 VIN 的电阻分压器。默认情况下,R97 和 R99 电阻器是 DNP

NTC 选择跳线

J1 接头用于验证热折返功能。NTC 引脚检测外部 NTC 电路的电压,并可连接到热敏电阻(NTC 或 PTC)分压器或 NTC_VAR。NTC_VAR 是 TPL0102 (U5) 的输出,后者是 I2C 数字电位器。分压器封装允许使用 PTC 或 NTC 电阻器以匹配所示系统中使用的电阻器。另一个选择是移除跳线,将 J1 接头的引脚 2 直接连接到外部电压。这个组合被用来测试热折返功能。组装在 EVM 上的热敏电阻具有正温度系数 (PTC)。图 2-6 展示了 NTC 选择接头和跳线设置,下面的表 2-9 对此进行了介绍。

TPS25772Q1EVM-CD-150 J1 NTC 选择接头图 2-6 J1 NTC 选择接头
表 2-9 J1 NTC 选择跳线设置
引脚数 标签 说明
1-2 NTC 将 PTC 电阻器连接到 TPS25772-Q1 NTC 引脚
2-3 NTC VAR 将 I2C 数字电位器连接到 NTC 引脚

TMP75B-Q1 警报连接跳线

J5 跳线可用于选择 TPS25772-Q1 的 IRQ 或 NTC 引脚并将其路由至 TMP75B-Q1 的警报引脚。图 2-7 展示了 TMP75B-Q1 警报连接接头和跳线设置,表 2-10 中对此进行了介绍。

TPS25772Q1EVM-CD-150 J5 TMP75B-Q1 警报连接接头图 2-7 J5 TMP75B-Q1 警报连接接头
表 2-10 J5 TMP75BQ1 警报连接跳线设置
引脚数 标签 说明
1-2 IRQ 将 TMP75B-Q1 的警报引脚(低电平有效)连接到 IRQ 引脚(TPS25772-Q1 的 GPIO9)
3-4 NTC 将 TMP75B-Q1 的警报引脚(低电平有效)连接到 TPS25772-Q1 的 NTC 引脚
5-6 NTC 将 TMP75B-Q1 的反相(高电平有效)警报引脚连接到 TPS25772-Q1 的 NTC 引脚