ZHCUC85A August 2024 – September 2024
TPS25772Q1EVM-CD-150 是 TPS25772-Q1 的评估模块。TPS25772-Q1 是一款高度集成的 USB Type-C 电力输送 (PD) 控制器,适用于包含充电(每端口高达 65W)和 USB 2.0 数据的双端口 USB PD 应用。TPS25772Q1EVM-CD-150 是一块电路板,旨在便于使用 TPS25772-Q1 器件的图形用户界面 (TPS257XX-Q1-GUI) 和 USB PD 评估来轻松开发应用配置。
可通过 TPS257XX-Q1-GUI 来定制该 EVM。此外,该 EVM 还配备了 Aardvark 连接器,用于连接 I2C 接口、USB Micro-B 接口和 USB2ANY 接口以进行调试和开发。
本用户指南介绍了如何使用 TPS25772Q1EVM-CD-150 来测试 PD 功能以及 USB 数据。本文档包括有关 EVM 使用方法、套件内容、原理图、印刷电路板 (PCB) 布局和物料清单 (BOM) 的说明。本文档中的评估板、评估模块和 EVM 等所有术语均指 TPS25772Q1EVM-CD-150。