ZHCUC85A August 2024 – September 2024 TPS25772-Q1
J10 连接器允许 Total Phase Aardvark 直接连接到 EVM。图 2-8 展示了连接器和信号分配,表 2-11 中对此进行了介绍。
图 2-8 J10 Aardvark 连接器| 引脚编号 | 引脚/跳线 | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | J9 | 1:2 | I2C_SCL1 | 在 EVM 上三种可能的 I2C_SCL 连接之间进行选择。I2C1 连接到 TPS25772-Q1 的 I2C 控制器 |
| 3:4 | I2C_SCL2 | |||
| 5:6 | I2C_SCL3 | |||
| 2 | GND | 接地基准 | ||
| 3 | J9 | 7:8 | I2C_SDA1 | 在 EVM 上 3 种可能的 I2C_SDA 连接之间进行选择。I2C1 连接到 TPS25772-Q1 的 I2C 控制器 |
| 09:10 | I2C_SDA2 | |||
| 11:12 | I2C_SDA3 | |||
| 4 | Aard1_5V | 来自 Aardvark 连接的 5V 电源。不在 EVM 上使用,但调试中可能会使用。 | ||
| 5 | N.C. | 无连接 | ||
| 6 | Aard1_5V | 来自 Aardvark 连接的 5V 电源。不在 EVM 上使用,但调试中可能会使用。 | ||
| 7 | N.C. | 无连接 | ||
| 8 | N.C. | 无连接 | ||
| 9 | N.C. | 无连接 | ||
| 10 | GND | 接地基准 | ||