ZHCUC85A August   2024  – September 2024 TPS25772-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 EVM 运行
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 跳线和连接器说明
      1. 2.3.1 跳线设置
      2. 2.3.2 USB 2.0 数据
      3. 2.3.3 Aardvark 连接器
      4. 2.3.4 USB2ANY
    4. 2.4 按钮
  9. 3软件
    1. 3.1 Web GUI 链接
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

USB 2.0 数据

端口 A 的 D+ 和 D- 信号可以使用 U12(TS3USB221 USB 多路复用器)路由到 Micro-B USB 插座或 TPS25772-Q1。将 MUX 的 Select 引脚拉为低电平会通过 U13 TUSB4041I 集线器将 USB 2.0 数据从端口 A Type-C 插座连接到 Micro-B 插座。将 MUX 的 Select 引脚拉为高电平会将 USB 数据从端口 A 的 Type-C 插座连接到 TPS25772-Q1。

请参阅图 4-4 中连接到 J7 TVSP 选择接头和 Q3 MOSFET 的 USB_SEL 信号以及图 4-5 中 U12 MUX 的 Select 引脚。通过短接 J7 TVSP 接头上的引脚 15 和 16(并将 TPS25772-Q1 配置为在固件更新模式下引导),USB_SEL 为高电平,并将 USB 数据从端口 A Type-C 插座连接到 TPS25772-Q1 的 PA_DP 和 PA_DM 引脚。通过从 J7 上移除引脚 15 和 16 之间的跳线,USB_SEL 为低电平,并将 USB 数据从端口 A Type-C 插座连接到 Micro-B 插座。

端口 B 的 D+ 和 D- 信号通过 U13 集线器直接连接到 Micro-B 插座。