ZHCUC85A August 2024 – September 2024
TPS25772Q1EVM-CD-150 旨在评估用于 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 应用的 TPS25772-Q1。该 EVM 支持双 PD 充电端口 + USB 2.0,并提供其他三种型号:使用 DisplayPort™ 通过 USB-C®(DP 交替模式)进行单端口充电 (TPS25763Q1EVM)、仅单端口充电 (TPS25762DQ1EVM) 和仅双端口充电 (TPS25772DQ1EVM)。该 EVM 集成了 TIVA 微控制器和集线器 IC,支持在线调试、在线 EEPROM 更新和双端口 USB 2.0 数据支持。
可通过直观的应用程序自定义工具以图形用户界面 (TPS257XX-Q1-GUI) 的形式选择器件配置设置,从而大大降低了竞争性 USB-PD 设计相关的复杂性。