ZHCUC83 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局布线
      1. 3.2.1 更改
        1. 3.2.1.1 输入和输出电容器
        2. 3.2.1.2 前馈电容器
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

说明

TPS62A02NxEVM-084 用于评估 TPS62A02N 或 TPS62A02NA,该器件是采用 1.6mm × 1.6mm SOT563 封装的 2A 同步直流/直流降压转换器。TPS62A02NxEVM-084 评估模块 (EVM) 简单易用。该 EVM 接受 2.5V 至 5.5V 的输入电压,将输出电压调节至 1.8V。不过,可在 0.6V 至 Vin 范围内调节该 EVM 上的输出电压。