ZHCUC83 August 2024
TPS62A02N 和 TPS62A02NA 是经过优化而具有高效率和紧凑型解决方案尺寸的同步直流/直流降压转换器。TPS62A02N 和 TPS62A02NA 提供高达 2A 的输出电流,并采用 1.6mm× 1.6mm SOT563 封装。TPS62A02N 在轻负载时以省电模式 (PSM) 运行,在中等负载至重负载时以 PWM 模式运行。而 TPS62A02NA 型号在整个负载电流范围内以强制 PWM 模式 (FPWM) 运行。内置的其他特性包括过流保护、热关断保护和电源正常指示(可选)。该系列的 TPS62A02x 型号附带 PG 引脚,而不是 OUT 引脚。