ZHCUC83 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局布线
      1. 3.2.1 更改
        1. 3.2.1.1 输入和输出电容器
        2. 3.2.1.2 前馈电容器
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

物料清单

表 3-1 列出了该 EVM 的物料清单 (BOM)。

表 3-1 TPS62A02NxEVM-084 物料清单
数量参考位号值说明尺寸器件型号制造商
TPS62A02NEVM-084TPS62A02NAEVM-084
11C14.7μF电容,陶瓷,16V,X7R,±10%0603GRM188Z71C475KE21DMurata
11C522μF电容,陶瓷,10V,X5R,±20%0603GRM188R61A226ME15DMurata
11C447μF电容,陶瓷,10V,X7R,±20%1210GRM32ER71A476ME15LMurata
11C9(1)120pF电容,陶瓷,50V,C0G/NP0,±5%0603GRM1885C1H121JA01DMurata
11L11μH电感,屏蔽,7.9A,0.0213Ω

3.2 × 3.5 × 1.5mm

XGL3515-102MECCoilcraft
11R1200k电阻,贴片,0.1W,1%0603StdStd
11R2100k电阻,贴片,0.1W,1%0603StdStd
10U1TPS62A02NIC,5.5V、2A 降压转换器1.6 ×1.6mmTPS62A02NDRLRTI
01U1TPS62A02NAIC,具有强制 PWM 工作模式的 5.5V、2A 降压转换器1.6 × 1.6mmTPS62A02NADRLRTI
C9 为前馈电容器,是可选的。该器件在没有 C9 的情况下可正常工作。