ZHCUC83
August 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
设置
2.1.1
连接器说明
2.1.2
硬件设置
3
硬件设计文件
3.1
原理图
3.2
电路板布局布线
3.2.1
更改
3.2.1.1
输入和输出电容器
3.2.1.2
前馈电容器
3.3
物料清单
4
其他信息
4.1
商标
5
相关文档
特性
输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
1% 反馈精度(0°C 至 125°C)
100% 模式运行
2.4MHz 开关频率
支持节电模式或 PWM 选项
短路保护 (HICCUP)
内部软启动
有源输出放电
热关断保护