ZHCUC83 August   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
      1. 2.1.1 连接器说明
      2. 2.1.2 硬件设置
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 电路板布局布线
      1. 3.2.1 更改
        1. 3.2.1.1 输入和输出电容器
        2. 3.2.1.2 前馈电容器
    3. 3.3 物料清单
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5相关文档

输入和输出电容器

如果需要,C2 和 C3 作为附加的输入电容器提供。对于大多数应用,4.7μF 输入电容器即可满足要求;较大的电容值可减少输入电压纹波。

如果需要,添加了 C6、C7 和 C8 作为附加的输出电容器。这些电容器不是正常运行所必需的,但有助于减少输出电压纹波和改进负载瞬态响应。输出电容必须保持在器件数据表中推荐的范围内才能确保正常运行。