ZHCUC78A August   2024  – September 2024 AWRL1432 , AWRL6432 , IWRL1432 , IWRL6432 , IWRL6432AOP

 

  1.   1
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2基本引导加载程序流程
    1. 2.1 通过 UART 编程串行数据闪存(引导加载程序服务)
    2. 2.2 二进制文件格式
    3. 2.3 闪存编程序列
    4. 2.4 支持的 UART 命令/响应及其格式
    5. 2.5 刷写序列
    6. 2.6 ROM 辅助映像下载序列
    7. 2.7 引导应用程序映像
      1. 2.7.1 从串行闪存引导
      2. 2.7.2 引导模式 – SPI
      3. 2.7.3 引导模式 - UART
  5. 3辅助引导加载程序
    1. 3.1 SBL 执行流程
      1. 3.1.1 用于 SBL 执行的闪存存储器分区
      2. 3.1.2 SBL 特性修改
      3. 3.1.3 SBL 开发注意事项
  6. 4热复位
    1. 4.1 完整性验证
    2. 4.2 LSTC/PBIST
    3. 4.3 看门狗计时器
    4. 4.4 复位触发的应用程序闪存重新加载
      1. 4.4.1 硬件解决方案
        1. 4.4.1.1 PMIC I2C 消息传递
        2. 4.4.1.2 外部看门狗计时器
        3. 4.4.1.3 外部电压监控或电压监控器
      2. 4.4.2 软件解决方案
        1. 4.4.2.1 将引导向量设置为 0x0
  7. 5相关寄存器
    1. 5.1 复位寄存器
    2. 5.2 PC 寄存器
      1. 5.2.1 地址
  8. 6修订历史记录

看门狗计时器

xWRLx432 器件提供看门狗计时器模块。看门狗计时器可以用作防止失控代码或无限循环代码的最后一种方法。该模块可防止器件进入未知状态,可能导致较大系统内发生未知功耗或通信中断。

 xWRLx432 WDT 覆盖范围图 4-1 xWRLx432 WDT 覆盖范围.

当器件处于低功耗/深度睡眠模式时,WDT 不提供覆盖

内部看门狗不涵盖器件上的所有故障模式,其中包括但不限于随机位翻转或瞬态故障。系统集成商必须进行适当的功能安全评估,以确定内部看门狗是否足以满足用例需求。