ZHCUC78A August 2024 – September 2024 AWRL1432 , AWRL6432 , IWRL1432 , IWRL6432 , IWRL6432AOP
外部看门狗计时器可用于监控毫米波雷达器件,以检测软件代码(包括应用代码、驱动程序代码等)是否进入锁死状态或执行时间是否增加。外部看门狗计时器可以通过毫米波雷达器件的 GPIO 进行维护。如果外部看门狗计时器未按预期定期维护,则计时器可以向器件触发 nRESET 信号。通过外部看门狗计时器复位后,毫米波雷达器件将进行干净重启,同时从闪存存储器中重新加载闪存内容。外部看门狗计时器的一个示例是 TPS3430。它是一种具有可编程复位延迟功能的汽车窗口看门狗计时器。看门狗计时器还可用于检测硬件故障并从硬件故障中恢复。