ZHCUC63A July   2024  – August 2024 LM25137-Q1 , LM5137-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
      1. 1.3.1 应用电路图
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 测试装置和过程
      1. 2.1.1 EVM 连接
      2. 2.1.2 测试设备
      3. 2.1.3 建议的测试设置
        1. 2.1.3.1 输入接头
        2. 2.1.3.2 输出接头
      4. 2.1.4 测试过程
        1. 2.1.4.1 线路和负载调节,效率
  9. 3实现结果
    1. 3.1 测试数据和性能曲线
      1. 3.1.1 效率
      2. 3.1.2 工作波形
        1. 3.1.2.1 负载瞬态响应
        2. 3.1.2.2 通过 VIN 启动/关断
        3. 3.1.2.3 使能端开启和关闭时的启动和关断
        4. 3.1.2.4 开关
      3. 3.1.3 热性能
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
      1. 4.2.1 元件图
      2. 4.2.2 布局指南
    3. 4.3 物料清单
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6器件和文档支持
    1. 6.1 器件支持
      1. 6.1.1 开发支持
    2. 6.2 文档支持
      1. 6.2.1 相关文档
        1. 6.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 6.2.1.2 热设计资源
  13. 7修订历史记录

器件信息

TI 的 LM(2)514x-Q1 系列汽车同步降压控制器具有 3.5V 至 100V 的输入工作电压范围(如表 1-2 所示),可为一系列应用提供灵活性、可扩展性和经优化的设计尺寸。

现在可使用 LM5137-Q1 和 LM25137-Q1 来帮助进行符合 ASIL D 等级的功能安全系统设计,该控制器系列可实现具有高密度、低 EMI 和更高系统可靠性的直流/直流设计。所有控制器的最大额定工作结温为 150°C,并符合 AEC-Q100 1 级标准。

表 1-2 汽车同步降压直流/直流控制器系列
直流/直流控制器 单通道或双通道 VIN 范围 控制方法 栅极驱动电压 同步输出 可编程
扩展频谱
LM5137-Q1 双通道 4V 至 80V 峰值电流模式 5V 90° 相移 DRSS(5% 或 10%)
LM25137-Q1 双通道 4V 至 42V 峰值电流模式 5V 90° 相移 DRSS(5% 或 10%)
LM5140-Q1 双通道 3.8V 至 65V 峰值电流模式 5V 180° 相移 不适用
LM5141-Q1 单通道 3.8V 至 65V 峰值电流模式 5V 不适用 三角波
LM25141-Q1 单通道 3.8V 至 42V 峰值电流模式 5V 不适用 三角波
LM5143A-Q1 双通道 3.5V 至 65V 峰值电流模式 5V 90° 相移 三角波
LM25143-Q1 双通道 3.5V 至 42V 峰值电流模式 5V 90° 相移 三角波
LM5145-Q1 单通道 5.5V 至 75V 电压模式 7.5V 180° 相移 不适用
LM5146-Q1 单通道 5.5V 至 100V 电压模式 7.5V 180° 相移 不适用
LM5148-Q1 单通道 3.5V 至 80V 峰值电流模式 5V 180° 相移 DRSS
LM25148-Q1 单通道 3.5V 至 42V 峰值电流模式 5V 180° 相移 DRSS
LM5149-Q1 单通道 3.5V 至 80V 峰值电流模式 5V 180° 相移 DRSS
LM25149-Q1 单通道 3.5V 至 42V 峰值电流模式 5V 180° 相移 DRSS

LM25137-Q1 采用尺寸为 6mm × 6mm 的 36 引脚 VQFN 封装,可实现具有高密度、较少元件数的直流/直流设计方案。使用 LM25137-Q1 并借助 WEBENCH® Power Designer 创建定制稳压器设计方案。若要优化元件选型并检查线路和负载范围内的预测效率性能,请下载 LM(2)5137-Q1 快速入门计算器