ZHCUC63A July 2024 – August 2024 LM25137-Q1 , LM5137-Q1
LM25137F-Q1-EVM5D3 评估模块 (EVM) 是一款采用同步整流实现小尺寸、高转换效率的双通道同步降压直流/直流稳压器。此 EVM 在 6.5V 至 36V 的宽输入电压范围工作,可提供 5V 和 3.3V 的稳压输出。输出电压具有优于 1% 的设定点精度并可以通过修改反馈电阻值进行调节,从而允许用户根据需要在 2.5V 至 8V 范围内定制输出电压。或者,如图 1-2 所示,通过更改 COMP 网络配置、CNFG 电阻器并将输出连接在一起,可将 EVM 配置为两相、40A 单输出设计。
可实现稳健设计的固有保护特性包括输入电源电压、VCC 和栅极驱动 UVLO;各通道相互独立的 IMON、PG 和 FAULT 指示器输出;可通过电阻器调节的软启动;间断模式过流保护;带磁滞的热关断。所选的动力总成无源器件,包括 40V 功率 MOSFET、1μH 降压电感器、2mΩ 分流器、10μF/50V 陶瓷输入电容器和 47μF/10V 陶瓷输出电容器,均符合 AEC-Q200 标准,可从多个组件供应商处获得。
模块设计采用了 LM25137-Q1 降压控制器 IC,该器件专为功能安全应用而开发,包含以下主要特性: