ZHCUC63A
July 2024 – August 2024
1
说明
开始使用
特性
应用
6
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.3.1
应用电路图
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
测试装置和过程
2.1.1
EVM 连接
2.1.2
测试设备
2.1.3
建议的测试设置
2.1.3.1
输入接头
2.1.3.2
输出接头
2.1.4
测试过程
2.1.4.1
线路和负载调节,效率
3
实现结果
3.1
测试数据和性能曲线
3.1.1
效率
3.1.2
工作波形
3.1.2.1
负载瞬态响应
3.1.2.2
通过 VIN 启动/关断
3.1.2.3
使能端开启和关闭时的启动和关断
3.1.2.4
开关
3.1.3
热性能
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.2.1
元件图
4.2.2
布局指南
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
6
器件和文档支持
6.1
器件支持
6.1.1
开发支持
6.2
文档支持
6.2.1
相关文档
6.2.1.1
PCB 布局资源
6.2.1.2
热设计资源
7
修订历史记录
特性
最大输入电压为 36V
V
IN
UVLO 阈值分别设置为 6.5V 和 4.5V
5V 和 3.3V 的严格稳压输出,每个通道的额定电流为 20A,具有 1mV 的负载/线路调整范围
高效率 - 在 10A 电流下为 96%,在 20A 电流下为 94%
源自 5V 输出的 VCC 偏置电源
开关频率为 440kHz,可与外部时钟信号同步 ±20%
输入 π 级 EMI 滤波器符合 CISPR 25 标准
展频 (DRSS) 选项可降低 EMI
用于并联阻尼的电解电容器
峰值电流模式控制架构可提供快速线路和负载瞬态响应
集成斜坡补偿
强制 PWM (FPWM) 或脉频调制 (PFM) 操作
集成功率 MOSFET 栅极驱动器
3A 灌电流和 2A 拉电流栅极驱动能力
自适应死区时间控制功能可降低功率耗散和 MOSFET 温升
集成保护特性,可实现稳健设计
具有分流或电感器 DCR 电流检测功能的过流保护 (OCP)
单调预偏置输出电压启动
用户可将软启动时间设置为 4.5ms
每个通道都具有 PG 和
FAULT
输出
双路电流监测器输出(IMON1、IMON2)
经全面组装、测试和验证的 PCB 布局,总面积为 3.3" × 2.9" (84mm × 74mm)