ZHCUC63A July 2024 – August 2024 LM25137-Q1 , LM5137-Q1
LM25137F-Q1-EVM5D3 评估模块 (EVM) 旨在展示 LM(2)5137-Q1 和 LM(2)5137 双通道同步降压控制器;此控制器适用于满足 ASIL D 或 SIL 3 及以下等级的功能安全应用。该 EVM 在 6.5V 至 36V 的宽输入电压范围内工作,可提供 5V 和 3.3V 稳压输出,在每个输出高达 20A 的负载电流下,设定点精度优于 1%。