ZHCUC61 July 2024
USB Type-C 连接器(VBUS 和 CC 线路)连接至制造商器件型号为 TUSB320LIRWBR 的 CC 控制器。TUSB320LIRWBR 是一款独立式 USB Type-C 和配置通道 (CC) 控制器,可为 USB Type-C 连接器提供电缆插拔和位置检测。
TUSB320 器件使用 CC 引脚来确定端口连接和分离、电缆方向、角色检测以及对 Type-C 电流模式的端口控制。TUSB320 器件可配置为下行端口 (DFP)、上行端口 (UFP) 或双角色端口 (DRP),因此成为任何应用的理想选择。CC 逻辑块通过监视 CC1 和 CC2 引脚上的上拉或下拉电阻来确定 USB 端口的连接时间、电缆的方向以及检测到的角色。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认模式、中等模式还是高级模式。
图 2-8 电源输入方框图