ZHCUC61 July 2024
XDS110 板具有 16 引脚隔离式仿真器连接器,该连接器提供 JTAG、I2C、SPI 和 UART 接口,并且与 C2000 和 Sitara controlSOM 兼容。MSP432 MCU 的 I2C 通过 16 引脚仿真器连接器和高密度连接器连接到 controlSOM 上的 EEPROM。MSP432 MCU UART 端口连接到双向数字隔离器 ISO1644DWR 提供隔离,连接到仿真器连接器,从而连接到 controlSOM。DAC IC 通过仿真器连接器上的 SPI 与 controlSOM MCU 连接。controlSOM 通过 IO_TGT_V 引脚为目标侧的数字隔离器提供 3.3V 电源。从仿真器连接器路由的信号在表 2-6 中列出。
| Sl否 | 引脚说明 |
|---|---|
|
1 |
IO_TGT_V |
|
2 |
GND |
|
3 |
MCU_TMS_ISO |
|
4 |
MCU_TCK_ISO |
|
5 |
MCU_TDI_ISO |
|
6 |
MCU_TDO_ISO |
|
7 |
GNDH |
|
8 |
KEY |
|
9 |
MCU_RXD_ISO |
|
10 |
MCU_TXD_ISO |
|
11 |
XDS_EEPROM_SDA_ISO |
|
12 |
XDS_EEPROM_SCL_ISO |
|
13 |
MCU_CLK_ISO |
|
14 |
MCU_PICO_ISO |
|
15 |
MCU_POCI_ISO |
|
16 |
MCU_STE_ISO |