ZHCUC61 July 2024
XDS110 板通过 USB Type-C 连接器供电。使用同一个连接器与源器件协商电源角色和数据角色。此方框图描述了 XDS110 板的功率流。
图 2-1 XDS110 的电源架构以下各节介绍了为 XDS110 板供电的配电网络拓扑、支持元件和基准电压。
XDS110 板包含基于若干分立式电源元件的电源设计。电源的初始级是来自 USB Type-C 连接器 J5 中的 VBUS 电压。USB Type-C CC 控制器(制造商器件型号为 TUSB320LIRWBR)用于系统所需电源的协商、角色检测和电缆方向。
DAC 基准发生器、DAC IC 和 CC 控制器从 5V 输入源获得电源。
XDS110 板从 Type-C 连接器接收 5V 电源。TUSB320 CC 控制器用于验证所连接的 5V/3A 电源。一个 LDO 用于从 5V0 生成 3V3,为 XDS110 MCU MSP432 和数字隔离器供电。另一个 LDO 用于从 5V0 生成 4V1,为 DAC IC 提供基准电压。板上使用的分立式稳压器和 LDO 是:
TUSB320LIRWBR - 验证连接的 5V/3A 电源。
LM4120IM5-4.1/NOPB – 为 DAC IC 生成 VREF (4V1) 基准电压。
TLV70333DBVR – 为 XDS110 MCU MSP432 和数字隔离器生成 VCC_3V3 电源轨。
此外,SOM 板生成的 IO_TGT_V_FL 可为数字隔离器提供 3V3 电源。