ZHCUC61 July 2024
TUSB320LAIRWBR CC 控制器能够在功率为 3A 时协商高达 5V 的电压,而且能通过 CC1 和 CC2 信号广播拉电流能力。
ADDR 引脚保持悬空,在 GPIO 模式下配置 OUT1 和 OUT2 信号。在 GPIO 模式下,OUT1 和 OUT2 引脚显示了按照下表广播的电流。OUT1 和 OUT2 引脚连接到 NOR 门,用于表示高电流 3A 配置,这意味着 15W 的传输功率配置。绿色 LED 用于表示 3A 配置的状态。NOR 门的输出通过高密度连接器连接至 controlSOM。
| OUT1 | OUT2 | 广播 |
|---|---|---|
| H |
H |
未连接状态下的默认电流 |
|
H |
L |
连接状态下的默认电流 |
|
L |
H |
连接状态下的中等电流 (1.5A) |
|
L |
L |
连接状态下的高电流 (3.0A) |