ZHCUC61 July 2024
XDS110 板上有一个 SPST、2 位 DIP 开关 (S2),用于设置 SPI 和 UART 信号是否路由到仿真器连接器。当开关 (S2.1) 设置为打开状态时,来自数字隔离器的 POCI 信号会连接到仿真器连接器。同理,当开关 (S2.2) 设置为打开状态时,来自数字隔离器的 UART 的接收器 (Rx) 信号会连接到仿真器连接器。
| 开关状态 | 开关位置 | UART 和 SPI 信号选择 |
|---|---|---|
| S2.1-S2.4 | 打开 | SPI - POCI 信号 |
| S2.2-S2.3 | 打开 | UART - RX 信号 |
图 2-10 UART 开关
图 2-11 SPI 开关