ZHCUC52 July   2024 TPSM82813 , TPSM82816

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 安全说明
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 测试点
  7. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
    2. 3.2 更改
      1. 3.2.1 输入和输出电容器
      2. 3.2.2 开关频率、展频和控制环路补偿
      3. 3.2.3 软启动时间
      4. 3.2.4 环路响应测量
      5. 3.2.5 精确的导通电压
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

物料清单

表 4-1 列出了该 EVM 的物料清单 (BOM)。

表 4-1 TPSM8281xPEVM-062 BOM
数量参考位号说明尺寸器件型号制造商

-003

-005

1

1C122µF陶瓷电容器,10V,X7R0805GRM21BZ1AJ226ME15LMurata

2

2

C2、C347µF陶瓷电容器,6.3V,X6S0805

GRM21BC80J476ME01L

Murata

1

1C44700pF陶瓷电容器,50V,X7R0603

Std

Std

1

1

C5

47µF陶瓷电容器,10V,X7R

1210

GRM32ER71A476ME15L

Murata

1

1C610pF陶瓷电容器,50V,C0G/NP00603Std

Std

1

1R1200kΩ电阻器 1%,0.1W0603

Std

Std

4

4

R2、R3、R5、R6100kΩ电阻器 1%,0.1W0603

Std

Std

1

1R4

10.0kΩ

电阻器 1%,0.1W0603

Std

Std

1

0

U1(1)

具有集成电感器和频率同步功能并采用超模压 QFN 封装的 3A 降压电源模块2.5mm × 3mmTPSM82813PVCAR德州仪器 (TI)

0

1U1(1)

具有集成电感器和频率同步功能并采用超模压 QFN 封装的 6A 降压电源模块

2.5mm × 3mm

TPSM82816PVCAR德州仪器 (TI)
这些 U1 器件可能包含不正确的顶部标识,但仍经过了全面测试且功能正常。