ZHCUC52
July 2024
1
说明
特性
4
1
评估模块概述
1.1
引言
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
安全说明
2.2
接头信息
2.3
跳线信息
2.4
测试点
3
实现结果
3.1
性能数据和结果
3.2
更改
3.2.1
输入和输出电容器
3.2.2
开关频率、展频和控制环路补偿
3.2.3
软启动时间
3.2.4
环路响应测量
3.2.5
精确的导通电压
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
电路板布局布线
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
特性
具有集成电感器并采用
MagPack™
封装的 6A 或 3A 输出电流电源模块
2.5mm × 3mm 电源模块可提供高度为 1.95mm、总尺寸为 46mm
2
的解决方案
出色的热性能(对于 TPSM82816,θ
JA
= 26.6°C/W,对于 TPSM82813,则为 27.4°C/W)
与一个外部时钟同步