ZHCUC52 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 安全说明
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 测试点
  7. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
    2. 3.2 更改
      1. 3.2.1 输入和输出电容器
      2. 3.2.2 开关频率、展频和控制环路补偿
      3. 3.2.3 软启动时间
      4. 3.2.4 环路响应测量
      5. 3.2.5 精确的导通电压
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

规格

表 1-1 对 TPSM8281xPEVM-062 性能规格进行了汇总。

表 1-1 性能规格汇总
规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 TPSM82813PEVM-062 (SR062-003) 2.75

5

6 V
TPSM82816PEVM-062 (SR062-005)

2.7

5

6

V

输出电压设定点 1.8 V
输出电流 TPSM82813PEVM-062 (SR062-003)

0

3

A

TPSM82816PEVM-062 (SR062-005) 0 6 A