ZHCUC52 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 安全说明
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 测试点
  7. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
    2. 3.2 更改
      1. 3.2.1 输入和输出电容器
      2. 3.2.2 开关频率、展频和控制环路补偿
      3. 3.2.3 软启动时间
      4. 3.2.4 环路响应测量
      5. 3.2.5 精确的导通电压
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

说明

TPSM8281xPEVM-062 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPSM82813 和 TPSM82816 具有频率同步功能并采用 2.5mm × 3mm × 1.95mm MagPack™ 封装的 3A 和 6A 引脚对引脚兼容降压电源模块。这些 EVM 提供 1.8V 输出电压(精度为 1%),输入电压高达 6V。