ZHCUC52 July   2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  6. 2硬件
    1. 2.1 安全说明
    2. 2.2 接头信息
    3. 2.3 跳线信息
    4. 2.4 测试点
  7. 3实现结果
    1. 3.1 性能数据和结果
    2. 3.2 更改
      1. 3.2.1 输入和输出电容器
      2. 3.2.2 开关频率、展频和控制环路补偿
      3. 3.2.3 软启动时间
      4. 3.2.4 环路响应测量
      5. 3.2.5 精确的导通电压
  8. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 电路板布局布线
    3. 4.3 物料清单
  9. 5其他信息
    1. 5.1 商标

接头信息

J1 – VIN/GND仅安装在 TPSM82816PEVM-062 上。

从 EVM 输入电源输入和返回连接。此连接器支持超过 3A 的电流,并接受高达 16AWG 导线。

J2 – VOUT/GND仅安装在 TPSM82816PEVM-062 上。从 EVM 到负载的输出和返回连接。此连接器支持超过 3A 的电流,并接受高达 16AWG 导线。
J3 – PG/GND该接头的引脚 1 为 PG 输出,引脚 2 接地。

J4 – SS/TR 和 GND

该接头的引脚 2 提供 SS/TR 信号,引脚 1 接地。可在 SS/TR 引脚上施加跟踪信号。
J5、引脚 1 和引脚 2 – VINEVM 的输入与输入电源的正极连接

请勿用于高于 3A 的电流。

J5、引脚 3 和引脚 4 – S+/S–输入电压感测连接。测量此处的输入电压。
J5、引脚 5 和引脚 6 – GND从 EVM 输入电源输入返回连接。

请勿用于高于 3A 的电流。

J6、引脚 1 和引脚 2 – VOUT输出电压连接

请勿用于高于 3A 的电流。

J6、引脚 3 和引脚 4 – S+/S–输出电压感测连接。测量此处的输出电压。
J6、引脚 5 和引脚 6 – GND输出返回连接

请勿用于高于 3A 的电流。